Handwerkskunst RIM (Flansch)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RZ-EF5-M10

Teilenummer
RZ-EF5-M10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

109.31 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Application Für Beton, Mörtel Outer Diameter(mm) 125
Blade thickness(mm) 2 Hole Diameter(mm) M10 Tip Height(mm) 6
Details Type For cutting concrete corners Included ring(mm) - JAN Code 4936091006354
Features Ideal for cutting edges. Possible to cut right-angled parts neatly without touching the lock nut. Rim type provides a clean finish to the opening. Application Cutting concrete and blocks

Sie befinden sich auf der Seite für Handwerkskunst RIM (Flansch) , die Teilenummer ist RZ-EF5-M10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RZ-EF5-M10.

Technischer Support