Handwerkskunst (Segment)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SE-E4
SE-E6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Included ring
(mm)
JAN Code

31.04 €

1 8 Arbeitstage 1051.720154936091004657

80.95 €

1 16 Arbeitstage 150222204936091004817

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Application Für Beton, Mörtel Tip Height(mm) 6
Details Type For cutting concrete Features Standard masterpiece boasted by Sankyo Diamond. Segmented type standard product with emphasis on cut quality. Segmented type with emphasis on cut quality Application Cutting concrete and blocks

Technischer Support