R-Schneidwerkzeug

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SE-V5

Teilenummer
SE-V5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

171.62 €

1 19 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Application Für Beton, Mörtel / Fliese Outer Diameter(mm) 125
Blade thickness(mm) 4 Hole Diameter(mm) 22 Tip Height(mm) 6
Details Type For curved cutting Included ring(mm) 20 JAN Code 4936091004916
Features Revolutionary R-cutting Diamond Cutter. Can cut in a curve, hence it is ideal for R processes such as interlocking / block. Use for drilling hole into concrete mass and Hume pipe. Application Cutting Interlocking, Concrete, Brick, Block

Sie befinden sich auf der Seite für R-Schneidwerkzeug, die Teilenummer ist SE-V5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SE-V5.

Technischer Support