Trockensparer (für Stein)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DS-4C

Teilenummer
DS-4C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

182.69 €

1 13 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Application Für Beton, Mörtel / Steinwerkstoff / Fliese Outer Diameter(mm) 100
Blade thickness(mm) 6 Hole Diameter(mm) M10 Tip Height(mm) 4.5
Details Type Cup for Grinding Included ring(mm) - JAN Code 4936091011242
Features Embedded resin prevents digging into concrete and stone. Ideal for finishing and flat grinding. Application Grinding concrete, bricks, blocks, and stone materials

Sie befinden sich auf der Seite für Trockensparer (für Stein) , die Teilenummer ist DS-4C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DS-4C.

Technischer Support