• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TSFM Schlitz-Nutenfräsmaschine 45 Durchm., TiN-Beschichtung

TSFM Schlitz-Nutenfräsmaschine 45 Durchm., TiN-Beschichtung
  • Mengenrabatt
Zum Nuten von Kleinteilen
Außendurchmesser (mm) 45, Lochdurchmesser (mm) 15,875, Anzahl der Nuten (Stück) 90
Werkstoff Schnellarbeitsstahl
Oberflächenbehandlung, TiN-Beschichtung
Arbeitsmaterial für gewöhnlichen Stahl / für Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSFM003
TSFM020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Thickness
(mm)
Vibration on the side
(mm)

34.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.16

35.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.06

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Outer Diameter(mm) 45 Application Für herkömmlichen Stahl / Für Edelstahl Material HSS-Stahl
Hole Diameter(mm) 15.875 Number of flutes 90 Coating TiN Coating
Thickness Dimensional Tolerance(mm) ±0.02 External Shape Dimensional Tolerance(mm) ±0.31 Dimensional Tolerance of Hole Diameter H7

Technischer Support