• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SSF Solide Schlitzfräsmaschine

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSF020X004
SSF020X006
SSF020X007
SSF020X008
SSF020X009
SSF020X010
SSF020X011
SSF020X012
SSF020X013
SSF020X014
SSF020X015
SSF020X016
SSF020X017
SSF020X018
SSF020X019
SSF020X020
SSF025X003
SSF025X004
SSF025X005
SSF025X006
SSF025X007
SSF025X008
SSF025X009
SSF025X010
SSF025X011
SSF025X012
SSF025X013
SSF025X014
SSF025X015
SSF025X016
SSF025X017
SSF025X018
SSF025X019
SSF025X020
SSF030X003
SSF030X004
SSF030X005
SSF030X006
SSF030X007
SSF030X008
SSF030X009
SSF030X010
SSF030X011
SSF030X012
SSF030X013
SSF030X014
SSF030X015
SSF030X016
SSF030X017
SSF030X018
SSF030X019
SSF045X003
SSF045X004
SSF045X005
SSF045X006
SSF045X007
SSF045X008
SSF045X009
SSF045X010
SSF045X011
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Number of flutes

35.78 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 200.4660

35.78 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 200.6660

38.41 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 200.7660

41.04 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 200.8660

42.79 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 200.9660

44.54 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 201660

47.17 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 201.1660

48.05 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 201.2660

48.93 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 201.3660

50.67 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 201.4660

53.30 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 201.5660

54.19 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 201.6660

56.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 201.7660

58.56 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 201.8660

61.19 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 201.9660

62.95 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 202660

40.16 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 250.3660

38.41 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 250.4660

37.54 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 250.5660

38.41 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 250.6660

41.91 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 250.7660

44.54 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 250.8660

46.30 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 250.9660

48.05 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 251660

50.67 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 251.1660

51.56 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 251.2660

53.30 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 251.3660

55.06 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 251.4660

57.69 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 251.5660

58.56 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 251.6660

61.19 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 251.7660

63.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 251.8660

66.45 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 251.9660

68.19 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 252660

43.67 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 300.3690

41.04 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 300.4690

40.16 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 300.5690

41.04 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 300.6690

44.54 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 300.7690

47.17 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 300.8690

49.80 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 300.9690

51.56 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 301690

55.06 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 301.1690

55.93 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 301.2690

56.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 301.3690

58.56 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 301.4690

62.06 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 301.5690

62.95 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 301.6690

65.58 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 301.7690

68.19 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 301.8690

74.95 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 301.9690

58.56 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 450.315.87590

54.19 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 450.415.87590

57.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

450.515.87590

54.19 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 450.615.87590

58.56 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 450.715.87590

63.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 450.815.87590

69.08 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 450.915.87590

74.34 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 45115.87590

74.34 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 451.115.87590

Loading...

Grundlegende Informationen

Application Für herkömmlichen Stahl / Für Edelstahl Material Carbid Coating Non-Coated
Thickness Dimensional Tolerance(mm) ±0.01 External Shape Dimensional Tolerance(mm) 0~+0.3 Dimensional Tolerance of Hole Diameter H7

Technischer Support