Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Number of flutes | Thickness Dimensional Tolerance (mm) | Vibration on the side (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.42 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 0.7 | 25.4 | 48 | ±0.03 | 0.12 | |
47.42 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 0.9 | 25.4 | 48 | ±0.03 | 0.12 | |
44.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 75 | 1.1 | 25.4 | 48 | ±0.03 | 0.11 | |
44.24 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 1.3 | 25.4 | 48 | ±0.03 | 0.11 | |
44.24 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 1.4 | 25.4 | 48 | ±0.03 | 0.11 | |
44.24 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 1.6 | 25.4 | 40 | ±0.03 | 0.11 | |
44.24 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 1.8 | 25.4 | 40 | ±0.03 | 0.08 | |
44.24 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 1.9 | 25.4 | 40 | ±0.03 | 0.08 | |
50.59 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 2.1 | 25.4 | 40 | ±0.03 | 0.08 | |
50.59 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 2.3 | 25.4 | 40 | ±0.03 | 0.08 | |
50.59 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 2.4 | 25.4 | 40 | ±0.03 | 0.08 | |
52.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 2.6 | 25.4 | 40 | ±0.03 | 0.06 | |
52.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 2.7 | 25.4 | 40 | ±0.03 | 0.06 | |
52.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 2.8 | 25.4 | 40 | ±0.03 | 0.06 | |
52.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 2.9 | 25.4 | 40 | ±0.03 | 0.06 | |
55.88 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 3.1 | 25.4 | 40 | ±0.037 | 0.06 | |
55.88 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 3.2 | 25.4 | 40 | ±0.037 | 0.06 | |
55.88 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 3.3 | 25.4 | 40 | ±0.037 | 0.06 | |
55.88 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 3.4 | 25.4 | 40 | ±0.037 | 0.06 | |
55.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 75 | 3.5 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.06 | |
59.06 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 3.6 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.06 | |
59.06 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 3.7 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.06 | |
59.06 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 3.8 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.06 | |
59.06 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 3.9 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.06 | |
59.06 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 4 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.06 | |
64.35 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 4.2 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.05 | |
64.35 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 4.3 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.05 | |
64.35 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 4.4 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.05 | |
64.35 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 4.5 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.05 | |
65.39 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 4.6 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.05 | |
65.39 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 4.7 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.05 | |
65.39 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 4.8 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.05 | |
65.39 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 4.9 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.05 | |
65.39 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 5.0 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.05 | |
80.21 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 5.5 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.05 | |
80.21 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 6.0 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.05 | |
93.95 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 6.5 | 25.4 | 36 | ±0.045 | 0.04 | |
93.95 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 75 | 7.0 | 25.4 | 36 | ±0.045 | 0.04 | |
108.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 7.5 | 25.4 | 36 | ±0.045 | 0.04 | ||
108.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 8.0 | 25.4 | 36 | ±0.045 | 0.04 | ||
118.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 0.5 | 25.4 | 56 | ±0.03 | 0.2 | ||
77.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 0.6 | 25.4 | 56 | ±0.03 | 0.2 | |
77.03 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 100 | 0.8 | 25.4 | 56 | ±0.03 | 0.16 | |
77.03 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 100 | 0.9 | 25.4 | 56 | ±0.03 | 0.16 | |
72.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 100 | 1.1 | 25.4 | 56 | ±0.03 | 0.12 | |
72.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 100 | 1.2 | 25.4 | 56 | ±0.03 | 0.12 | |
72.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 100 | 1.3 | 25.4 | 56 | ±0.03 | 0.12 | |
72.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 100 | 1.4 | 25.4 | 56 | ±0.03 | 0.12 | |
72.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 100 | 1.6 | 25.4 | 56 | ±0.03 | 0.12 | |
72.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 100 | 1.7 | 25.4 | 56 | ±0.03 | 0.1 | |
72.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 100 | 1.8 | 25.4 | 56 | ±0.03 | 0.1 | |
72.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 100 | 1.9 | 25.4 | 56 | ±0.03 | 0.1 | |
77.03 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 100 | 2.1 | 25.4 | 56 | ±0.03 | 0.1 | |
77.03 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 100 | 2.2 | 25.4 | 56 | ±0.03 | 0.1 | |
77.03 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 100 | 2.3 | 25.4 | 56 | ±0.03 | 0.1 | |
77.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 2.4 | 25.4 | 56 | ±0.03 | 0.1 | |
77.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 2.5 | 25.4 | 44 | ±0.03 | 0.1 | |
84.44 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 100 | 2.6 | 25.4 | 44 | ±0.03 | 0.08 | |
84.44 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 100 | 2.7 | 25.4 | 44 | ±0.03 | 0.08 | |
84.44 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 100 | 2.8 | 25.4 | 44 | ±0.03 | 0.08 |
Loading...
Application | Für herkömmlichen Stahl / Für Edelstahl | Material | HSS-Stahl | Coating | Non-Coated |
---|---|---|---|---|---|
External Shape Dimensional Tolerance(mm) | 0~+1 | Dimensional Tolerance of Hole Diameter | H7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Number of flutes
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften