FMB Vollnutfräsmaschine 70 Durchm. (72 Schneiden) , unbeschichtet

FMB Vollnutfräsmaschine 70 Durchm. (72 Schneiden) , unbeschichtet
  • Mengenrabatt
Zum Nuten
Außendurchmesser (mm) 70, Lochdurchmesser (mm) 25,4
Anzahl der Nuten (Stck.) 72
Material Schnellarbeitsstahl
Arbeitsmaterial für gewöhnlichen Stahl / für rostfreien Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FMB008
FMB010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Thickness
(mm)

36.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.8

37.85 €

1 6 Arbeitstage 1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Outer Diameter(mm) 70 Application Für herkömmlichen Stahl / Für Edelstahl Material HSS-Stahl
Hole Diameter(mm) 25.4 Number of flutes 72 Coating Non-Coated
Thickness Dimensional Tolerance(mm) ±0.02 External Shape Dimensional Tolerance(mm) ±0.31 Dimensional Tolerance of Hole Diameter H7
Vibration on the side(mm) 0.12

Technischer Support