• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Diamant-Messerschärfer, Stiftform

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1081043

Teilenummer
1081043
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.55 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Einzelstück Particle Size(#) 300 Package size H196×W66×D14
Application Flat surface: for flat blades such as kitchen knives and scissors. Curved surface: for curved blades such as sickles. V groove: for sharp objects such as drills and fish hooks. Mass(g) 58

Sie befinden sich auf der Seite für Diamant-Messerschärfer, Stiftform, die Teilenummer ist 1081043.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1081043.

Technischer Support