Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1123640
Nominal Dimensions(mm) | 150 | Package size(mm) | H150×W53×D11 | Weight(g) | 124 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Includes Scale Marks |
Sie befinden sich auf der Seite für Rollgabelschlüssel, die Teilenummer ist 1123640.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1123640.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften