Teilenummer
|
---|
BGC125B120 |
BGC125D120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abrasive Particles | Degree of concentration | |
---|---|---|---|---|---|---|
229.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | CBN | 75 | ||
197.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | Diamond | 100 |
Loading...
Particle Size(#) | 120 | Outer Diameter (D)(mm) | 125 | Width of Abrasive Particle Layer (W)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness of Abrasive Particle Layer (X)(mm) | 2 | Width of Abrasive Particle Layer (U)(mm) | 4 | Wheel Height (T)(mm) | 15 |
Hole Diameter (H)(mm) | 12.7 | Bond | Resin Bond | Dimensions | 125D-12W-2X-4U-15T-12.7H |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abrasive Particles
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften