Teilenummer
|
---|
BSA180313DX31.75 |
BSA200313DX31.75 |
BSB300320DX76.2 |
BSB300320DX127 |
BSB350320DX127 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (mm) | Width of Abrasive Particle Layer (U) (mm) | Wheel Height (T) (mm) | Hole Diameter (H) (mm) | Boss diameter (J) (mm) | Dimensions | With/without boss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
617.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 180 | - | 13 | 31.75 | - | 180D-3X-13T-31.75H | NA | ||
686.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 200 | - | 13 | 31.75 | - | 200D-3X-13T-31.75H | NA | ||
1,270.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 300 | 20 | 25 | 76.2 | 220 | 300D-3X-20U-25T-76.2H-220J | Available | ||
1,270.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 300 | 20 | 25 | 127 | 220 | 300D-3X-20U-25T-127H-220J | Available | ||
1,563.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 350 | 20 | 30 | 127 | 270 | 350D-3X-20U-30T-127H-270J | Available |
Loading...
Abrasive Particles | Diamond | Particle Size(#) | 150 | Thickness of Abrasive Particle Layer (X)(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Bond | Resin Bond | Degree of concentration | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(mm)
Width of Abrasive Particle Layer (U)(mm)
Wheel Height (T)(mm)
Hole Diameter (H)(mm)
Boss diameter (J)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften