Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Number of flutes (sheet) | Thickness Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 3 | 25.4 | 18 | 0~+0.060 | ||
118.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 3.5 | 25.4 | 18 | 0~+0.075 | ||
109.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 4 | 25.4 | 18 | 0~+0.075 | ||
138.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 4.5 | 25.4 | 18 | 0~+0.075 | ||
138.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 5 | 25.4 | 18 | 0~+0.075 | ||
134.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 5.5 | 25.4 | 18 | 0~+0.075 | ||
134.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 6 | 25.4 | 18 | 0~+0.075 | ||
104.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 6.5 | 25.4 | 18 | 0~+0.090 | ||
104.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 7 | 25.4 | 18 | 0~+0.090 | ||
104.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 7.5 | 25.4 | 18 | 0~+0.090 | ||
104.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 8 | 25.4 | 18 | 0~+0.090 | ||
112.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 8.5 | 25.4 | 18 | 0~+0.090 | ||
112.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 9 | 25.4 | 18 | 0~+0.090 | ||
112.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 9.5 | 25.4 | 18 | 0~+0.090 | ||
112.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 10 | 25.4 | 18 | 0~+0.090 | ||
122.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 11 | 25.4 | 18 | 0~+0.110 | ||
122.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 12 | 25.4 | 18 | 0~+0.110 | ||
135.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 13 | 25.4 | 16 | 0~+0.110 | ||
135.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 14 | 25.4 | 16 | 0~+0.110 | ||
149.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 15 | 25.4 | 16 | 0~+0.110 | ||
149.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 16 | 25.4 | 16 | 0~+0.110 | ||
173.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 17 | 25.4 | 16 | 0~+0.110 | ||
173.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 18 | 25.4 | 16 | 0~+0.110 | ||
209.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 19 | 25.4 | 16 | 0~+0.130 | ||
209.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 20 | 25.4 | 16 | 0~+0.130 | ||
221.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 21 | 25.4 | 16 | 0~+0.130 | ||
221.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 22 | 25.4 | 16 | 0~+0.130 | ||
233.34 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 23 | 25.4 | 16 | 0~+0.130 | ||
233.34 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 24 | 25.4 | 16 | 0~+0.130 | ||
249.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 25 | 25.4 | 16 | 0~+0.130 | ||
254.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 26 | 25.4 | 16 | 0~+0.130 | ||
254.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 27 | 25.4 | 16 | 0~+0.130 | ||
273.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 28 | 25.4 | 16 | 0~+0.130 | ||
273.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 29 | 25.4 | 16 | 0~+0.130 | ||
273.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 30 | 25.4 | 16 | 0~+0.130 | ||
292.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 32 | 25.4 | 16 | 0~+0.160 | ||
292.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 35 | 25.4 | 16 | 0~+0.160 | ||
168.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 3 | 25.4 | 20 | 0~+0.060 | ||
168.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 3.5 | 25.4 | 20 | 0~+0.075 | ||
154.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100 | 4 | 25.4 | 20 | 0~+0.075 | ||
154.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 4.5 | 25.4 | 20 | 0~+0.075 | ||
154.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 5 | 25.4 | 20 | 0~+0.075 | ||
148.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 5.5 | 25.4 | 20 | 0~+0.075 | ||
148.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 6 | 25.4 | 20 | 0~+0.075 | ||
165.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 6.5 | 25.4 | 20 | 0~+0.090 | ||
165.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 7 | 25.4 | 20 | 0~+0.090 | ||
165.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 7.5 | 25.4 | 20 | 0~+0.090 | ||
165.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 8 | 25.4 | 20 | 0~+0.090 | ||
176.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 8.5 | 25.4 | 20 | 0~+0.090 | ||
176.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 9 | 25.4 | 20 | 0~+0.090 | ||
176.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 9.5 | 25.4 | 20 | 0~+0.090 | ||
176.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 10 | 25.4 | 20 | 0~+0.090 | ||
201.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 11 | 25.4 | 20 | 0~+0.110 | ||
201.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 12 | 25.4 | 20 | 0~+0.110 | ||
223.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 13 | 25.4 | 18 | 0~+0.110 | ||
223.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 14 | 25.4 | 18 | 0~+0.110 | ||
243.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 15 | 25.4 | 18 | 0~+0.110 | ||
243.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 16 | 25.4 | 18 | 0~+0.110 | ||
276.93 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 17 | 25.4 | 18 | 0~+0.110 | ||
276.93 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 18 | 25.4 | 18 | 0~+0.110 |
Loading...
Material | MCO | work material | Steel / Cast Iron / Stainless Steel / Aluminum / Copper Alloys | O.D. Tolerance(mm) | 0~+1 |
---|---|---|---|---|---|
Hole Dia. Tolerance(mm) | H7 | Torsional Angle(°) | Right and Left 15 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Number of flutes(sheet)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften