Seitenschneider SC

Seitenschneider SC
Available in a wide range of outer diameters and thickness. Groove grinding, step grinding and side grinding. Uses MCo material (cobalt high speed steel).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCT075X030
SCT075X035
SCT075X040
SCT075X045
SCT075X050
SCT075X055
SCT075X060
SCT075X065
SCT075X070
SCT075X075
SCT075X080
SCT075X085
SCT075X090
SCT075X095
SCT075X100
SCT075X105
SCT075X110
SCT075X120
SCT075X130
SCT075X140
SCT075X150
SCT075X160
SCT075X170
SCT075X180
SCT075X190
SCT075X200
SCT075X210
SCT075X220
SCT075X230
SCT075X240
SCT075X250
SCT075X260
SCT075X270
SCT075X280
SCT075X290
SCT075X300
SCT075X310
SCT075X320
SCT100X030
SCT100X035
SCT100X040
SCT100X045
SCT100X050
SCT100X055
SCT100X060
SCT100X065
SCT100X070
SCT100X075
SCT100X080
SCT100X085
SCT100X090
SCT100X095
SCT100X100
SCT100X105
SCT100X110
SCT100X120
SCT100X130
SCT100X140
SCT100X150
SCT100X160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Thickness Tolerance
(mm)

122.50 €

1 10 Arbeitstage 75325.4240~+0.060

122.50 €

1 10 Arbeitstage 753.525.4240~+0.075

122.50 €

1 10 Arbeitstage 75425.4240~+0.075

111.92 €

1 10 Arbeitstage 754.525.4240~+0.075

111.92 €

1 10 Arbeitstage 75525.4240~+0.075

107.70 €

1 10 Arbeitstage 755.525.4240~+0.075

107.70 €

1 10 Arbeitstage 75625.4240~+0.075

119.33 €

1 10 Arbeitstage 756.525.4240~+0.090

119.33 €

1 10 Arbeitstage 75725.4240~+0.090

119.33 €

1 10 Arbeitstage 757.525.4240~+0.090

119.33 €

1 10 Arbeitstage 75825.4220~+0.090

130.97 €

1 10 Arbeitstage 758.525.4220~+0.090

130.97 €

1 10 Arbeitstage 75925.4220~+0.090

130.97 €

1 10 Arbeitstage 759.525.4220~+0.090

130.97 €

1 10 Arbeitstage 751025.4220~+0.090

139.42 €

1 10 Arbeitstage 7510.525.4220~+0.110

139.42 €

1 10 Arbeitstage 751125.4220~+0.110

139.42 €

1 10 Arbeitstage 751225.4220~+0.110

109.23 €

1 10 Arbeitstage 751325.4220~+0.110

109.23 €

1 10 Arbeitstage 751425.4220~+0.110

118.83 €

1 10 Arbeitstage 751525.4220~+0.110

118.83 €

1 10 Arbeitstage 751625.4220~+0.110

136.56 €

1 10 Arbeitstage 751725.4220~+0.110

136.56 €

1 10 Arbeitstage 751825.4220~+0.110

167.59 €

1 10 Arbeitstage 751925.4220~+0.130

167.59 €

1 10 Arbeitstage 752025.4220~+0.130

176.45 €

1 10 Arbeitstage 752125.4220~+0.130

183.11 €

1 10 Arbeitstage 752225.4220~+0.130

197.88 €

1 10 Arbeitstage 752325.4220~+0.130

197.88 €

1 10 Arbeitstage 752425.4220~+0.130

203.06 €

1 10 Arbeitstage 752525.4220~+0.130

211.92 €

1 10 Arbeitstage 752625.4220~+0.130

222.27 €

1 10 Arbeitstage 752725.4220~+0.130

232.60 €

1 10 Arbeitstage 752825.4220~+0.130

234.82 €

1 10 Arbeitstage 752925.4220~+0.130

235.56 €

1 10 Arbeitstage 753025.4220~+0.130

248.12 €

1 10 Arbeitstage 753125.4220~+0.160

258.46 €

1 10 Arbeitstage 753225.4220~+0.160

136.56 €

1 10 Arbeitstage 100325.4280~+0.060

136.56 €

1 10 Arbeitstage 1003.525.4280~+0.075

136.56 €

1 10 Arbeitstage 100425.4280~+0.075

121.05 €

1 10 Arbeitstage 1004.525.4280~+0.075

121.05 €

1 10 Arbeitstage 100525.4280~+0.075

118.09 €

1 10 Arbeitstage 1005.525.4280~+0.075

118.09 €

1 10 Arbeitstage 100625.4280~+0.075

130.65 €

1 10 Arbeitstage 1006.525.4280~+0.090

130.65 €

1 10 Arbeitstage 100725.4280~+0.090

130.65 €

1 10 Arbeitstage 1007.525.4280~+0.090

130.65 €

1 10 Arbeitstage 100825.4260~+0.090

141.00 €

1 10 Arbeitstage 1008.525.4260~+0.090

141.00 €

1 10 Arbeitstage 100925.4260~+0.090

141.00 €

1 10 Arbeitstage 1009.525.4260~+0.090

141.00 €

1 10 Arbeitstage 1001025.4260~+0.090

160.20 €

1 10 Arbeitstage 10010.525.4260~+0.110

160.20 €

1 10 Arbeitstage 1001125.4260~+0.110

160.20 €

1 10 Arbeitstage 1001225.4260~+0.110

178.67 €

1 10 Arbeitstage 1001325.4260~+0.110

178.67 €

1 10 Arbeitstage 1001425.4260~+0.110

193.44 €

1 10 Arbeitstage 1001525.4260~+0.110

193.44 €

1 10 Arbeitstage 1001625.4260~+0.110

Loading...

Grundlegende Informationen

Material MCO work material Steel / Cast Iron / Stainless Steel / Aluminum / Copper Alloys O.D. Tolerance(mm) 0~+1
Hole Dia. Tolerance(mm) H7 Torsional Angle(°) 0

Technischer Support