Teilenummer
|
---|
PPC014 |
PPC017 |
PPC020 |
PPC022 |
PPC023 |
PPC026 |
PPC028 |
PPC029 |
PPC033 |
PPC035 |
PPC039 |
PPC050 |
PPC052 |
PPC060 |
PPC062 |
PPC078 |
PPC092 |
PPC0435 |
PPC104 |
PPC116 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Number of flutes (sheet) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14 | 110 | 180 | 6 | ||
415.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 17 | 110 | 180 | 6 | ||
415.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 110 | 180 | 8 | ||
415.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 22 | 110 | 180 | 8 | ||
415.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 23 | 110 | 180 | 8 | ||
415.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 26 | 110 | 180 | 10 | ||
415.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 28 | 110 | 180 | 10 | ||
455.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 29 | 110 | 180 | 10 | ||
455.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 33 | 110 | 180 | 10 | ||
467.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 35 | 110 | 180 | 12 | ||
480.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 39 | 110 | 180 | 14 | ||
648.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | 110 | 180 | 16 | ||
673.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 52 | 110 | 180 | 16 | ||
907.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 60 | 110 | 180 | 20 | ||
959.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | 62 | 110 | 180 | 20 | ||
2,337.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | 78 | 130 | 200 | 22 | ||
3,115.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | 92 | 130 | 200 | 26 | ||
544.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 43.5 | 110 | 180 | 14 | ||
3,246.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 104 | 130 | 200 | 28 | ||
3,895.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 116 | 130 | 200 | 32 |
Loading...
Material | MCO | Surface Treatment | Oxidizing | O.D. Tolerance(mm) | 0~+1 |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle(°) | Left 30 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Number of flutes(sheet)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften