Einfarbige Fräse PC

Einfarbige Fräse PC
Available in a wide range of outer diameters and thickness. Uses MCo material (cobalt high speed steel).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCT050X030
PCT050X040
PCT050X050
PCT050X060
PCT050X070
PCT050X080
PCT050X100
PCT060X030
PCT060X040
PCT060X050
PCT060X060
PCT060X070
PCT060X080
PCT060X100
PCT075X030
PCT075X040
PCT075X050
PCT075X060
PCT075X070
PCT075X080
PCT075X100
PCT075X125
PCT075X150
PCT100X030
PCT100X040
PCT100X050
PCT100X060
PCT100X070
PCT100X080
PCT100X090
PCT100X100
PCT100X125
PCT100X150
PCT125X050
PCT125X100
PCT125X125
PCT125X150
PCT150X050
PCT150X100
PCT150X125
PCT150X150
PCV075X030
PCV075X040
PCV075X050
PCV075X060
PCV075X070
PCV075X080
PCV075X100
PCV075X150
PCV100X030
PCV100X040
PCV100X050
PCV100X060
PCV100X070
PCV100X080
PCV100X090
PCV100X100
PCV100X150
PCV125X050
PCV125X100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Thickness Tolerance
(mm)

164.63 €

1 10 Arbeitstage 503025.412±0.30

210.44 €

1 10 Arbeitstage 504025.412±0.40

255.51 €

1 10 Arbeitstage 505025.412±0.50

320.53 €

1 10 Arbeitstage 506025.412±0.60

421.00 €

1 10 Arbeitstage 507025.412±0.70

534.04 €

1 10 Arbeitstage 508025.412±0.80

607.91 €

1 10 Arbeitstage 5010025.412±1.00

226.69 €

1 10 Arbeitstage 603025.414±0.30

299.10 €

1 10 Arbeitstage 604025.414±0.40

361.15 €

1 10 Arbeitstage 605025.414±0.50

429.13 €

1 10 Arbeitstage 606025.414±0.60

536.26 €

1 10 Arbeitstage 607025.414±0.70

647.08 €

1 10 Arbeitstage 608025.414±0.80

771.19 €

1 10 Arbeitstage 6010025.414±1.00

322.74 €

1 10 Arbeitstage 753025.414±0.30

478.63 €

1 10 Arbeitstage 754025.414±0.40

539.20 €

1 10 Arbeitstage 755025.414±0.50

633.04 €

1 10 Arbeitstage 756025.414±0.60

728.34 €

1 10 Arbeitstage 757025.414±0.70

796.31 €

1 10 Arbeitstage 758025.414±0.80

1,013.51 €

1 10 Arbeitstage 7510025.414±1.00

1,275.05 €

1 10 Arbeitstage 7512525.414±1.25

1,603.82 €

1 10 Arbeitstage 7515025.414±1.50

646.34 €

1 10 Arbeitstage 1003025.416±0.30

683.28 €

1 10 Arbeitstage 1004025.416±0.40

997.26 €

1 10 Arbeitstage 1005025.416±0.50

1,129.51 €

1 10 Arbeitstage 1006025.416±0.60

1,256.59 €

1 10 Arbeitstage 1007025.416±0.70

1,589.78 €

1 10 Arbeitstage 1008025.416±0.80

1,642.24 €

1 10 Arbeitstage 1009025.416±0.90

1,737.54 €

1 10 Arbeitstage 10010025.416±1.00

2,125.42 €

1 10 Arbeitstage 10012525.416±1.25

2,654.39 €

1 10 Arbeitstage 10015025.416±1.50

1,157.59 €

1 10 Arbeitstage 1255025.418±0.50

2,198.55 €

1 10 Arbeitstage 12510025.418±1.00

2,615.98 €

1 10 Arbeitstage 12512525.418±1.25

3,415.36 €

1 10 Arbeitstage 12515025.418±1.50

1,662.93 €

1 10 Arbeitstage 1505025.420±0.50

3,407.23 €

1 10 Arbeitstage 15010025.420±1.00

4,225.09 €

1 10 Arbeitstage 15012525.420±1.25

5,021.52 €

1 10 Arbeitstage 15015025.420±1.50

322.74 €

1 10 Arbeitstage 753031.7514±0.30

478.63 €

1 10 Arbeitstage 754031.7514±0.40

539.20 €

1 10 Arbeitstage 755031.7514±0.50

633.04 €

1 10 Arbeitstage 756031.7514±0.60

728.34 €

1 10 Arbeitstage 757031.7514±0.70

796.31 €

1 10 Arbeitstage 758031.7514±0.80

1,013.51 €

1 10 Arbeitstage 7510031.7514±1.00

1,603.82 €

1 10 Arbeitstage 7515031.7514±1.50

646.34 €

1 10 Arbeitstage 1003031.7516±0.30

683.28 €

1 10 Arbeitstage 1004031.7516±0.40

997.26 €

1 10 Arbeitstage 1005031.7516±0.50

1,129.51 €

1 10 Arbeitstage 1006031.7516±0.60

1,256.59 €

1 10 Arbeitstage 1007031.7516±0.70

1,589.78 €

1 10 Arbeitstage 1008031.7516±0.80

1,642.24 €

1 10 Arbeitstage 1009031.7516±0.90

1,737.54 €

1 10 Arbeitstage 10010031.7516±1.00

2,654.39 €

1 10 Arbeitstage 10015031.7516±1.50

1,157.59 €

1 10 Arbeitstage 1255031.7518±0.50

2,198.55 €

1 10 Arbeitstage 12510031.7518±1.00

Loading...

Grundlegende Informationen

Material MCO work material Steel / Cast Iron / Stainless Steel / Aluminum / Copper Alloys O.D. Tolerance(mm) 0~+1
Hole Dia. Tolerance(mm) H7 Torsional Angle(°) Left 15

Technischer Support