Stirnsenkung (gerader Schaft) CBS

Stirnsenkung (gerader Schaft) CBS
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Alle Produkte sind TiN-beschichtet.
[Merkmale]
Für Senkungen von Innensechskantschrauben.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CBS06
CBS10
CBS16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Guide Diameter
(mm)
Guide Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Shank length
(mm)
Overall Length
(mm)

34.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

610.486.26153258

57.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016.81210.310164374

91.80 €

1 6 Arbeitstage 16261616.5162248100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Size mm O.D. Tolerance(mm) 0~+0.2 Guide Diameter Tolerance(mm) -0.05~0
Shank tolerance h7 Torsional Angle(°) Right 12 Number of flutes 4
Surface Treatment TiN Coat work material Steel / Cast Iron / Stainless Steel / Aluminum / Copper Alloys

Technischer Support