Power Pusher

Power Pusher
[Features]
· Use as shown in the figure when gears, pulleys and the like are stuck due to rust, seizure, etc.
· The hydraulic force of the power pressure makes removal easy.
· Multiple applications as a small, lightweight high-power jack

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SW8N
SW16N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mass
(g)
Compatible Gear Puller (G, GL type) Compatible Shock Speed Puller Maximum Load Capacity
(kN)

242.06 €

1 5 Arbeitstage 16008~248~1880

340.14 €

1 6 Arbeitstage 270018・2412–18160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Hydraulikabzieher Main Body, Related Products Dazugehöriger Artikel Stroke(mm) 15
Supplement Multiple applications as a small, lightweight high-power jack

Technischer Support