Teile für Lagerabziehersatz (Standardabzieher)

Teile für Lagerabziehersatz (Standardabzieher)
Dedicated for external ring removal, providing stable installation through setting with opening stopper (BPU6)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BPS6

Teilenummer
BPS6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

553.28 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Abzieherteile Claw Reach Length(mm) Up to 150 Main Body, Related Products Dazugehöriger Artikel
Fracture Load(kN) 60 Claw Tip Thickness(mm) 6 Width of the object to be drawn(mm) maximum 55
Outer diameter of the object to be drawn(mm) 45~150

Sie befinden sich auf der Seite für Teile für Lagerabziehersatz (Standardabzieher) , die Teilenummer ist BPS6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BPS6.

Technischer Support