Extrem weiter Gleit-Auszieher mit schmalen Hakenenden

Extrem weiter Gleit-Auszieher mit schmalen Hakenenden
[Features]
· The H dimension is the dimension with the male thread maximally pulled up.
· Ideal for pulling out pulleys or gears where there is a limited space to hook claws.
· The claw is a slide style device, and a cap bolt makes for ideal placement fixing.
· ABT90L is the long-claw type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABT90
ABT90L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Claw Reach Length
(mm)
Mass
(g)
Supplement

137.24 €

1 6 Arbeitstage 70600-

144.07 €

1 6 Arbeitstage 100800Claw Length Type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Zahnradabzieher Applicable Pulley(mm) 40~90 Main Body, Related Products Grundkörper
Fracture Load(kN) 25 Claw Tip Thickness(mm) 2 Male Thread O.D.(mm) 14
Features The claw is a slide style device, and a cap bolt makes for ideal placement fixing.

Technischer Support