Teilenummer
|
---|
AB0N |
AB1N |
AB2N |
AB3N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Claw Reach Length (mm) | Fracture Load (kN) | Mass (g) | Male Thread O.D. (mm) | Diameter of the object to be drawn (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 6 | 200 | 8 | 10–25 | ||
50.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 10 | 300 | 8 | 19~35 | ||
74.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 100 | 13 | 700 | 10 | 24~55 | |
98.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 160 | 18 | 1900 | 16 | 35~80 |
Loading...
Product Type | Lagerabzieher | Main Body, Related Products | Grundkörper |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Claw Reach Length(mm)
Fracture Load(kN)
Mass(g)
Male Thread O.D.(mm)
Diameter of the object to be drawn(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften