Polierkörper, Aluminiumoxid

Polierkörper, Aluminiumoxid
The wheel for aluminum oxide polishing is ideal for cleaning, deburring, rust removal, and grinding applications with almost all metals, including stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

500

Teilenummer
500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.54 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Outer Diameter(mm) 25.4 Shaft Diameter(mm) 3.2
Number Contained In A Packet 1 Detailed applications Cleaning and deburring metal, removing rust, and grinding Usable DERMEL tool All rotary tools

Sie befinden sich auf der Seite für Polierkörper, Aluminiumoxid, die Teilenummer ist 500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 500.

Technischer Support