• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hartmetall-Frässtift mit Aufbauschneide

Hartmetall-Frässtift mit Aufbauschneide
The structured-tooth carbide cutter is a sharp, high-speed cutting blade for cutting large materials such as glass fiber, wood, plastic, epoxy resin, rubber, plywood, chipboard, ceramic tiles, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

9934

Teilenummer
9934
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

56.86 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schaftdurchmesser 3 mm Number Contained In A Packet 1 Shaft Diameter(mm) 3.2
Outer Diameter(mm) 7.9 Application Cutting Out Large Materials (For High Speed Cutting) Usable DREMEL tool(rpm) All rotary tools

Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetall-Frässtift mit Aufbauschneide, die Teilenummer ist 9934.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9934.

Technischer Support