Teilenummer
|
---|
15P-1 |
15P-2 |
15PB |
20P-1 |
20P-2 |
25P-1 |
25P-2 |
P30T-1 |
P30T-2 |
P35T-1 |
P35T-2 |
P40T-1 |
P40T-2 |
P50T-1 |
P50T-2 |
S20R-1 |
S20R-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | α | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench Hook Width H (mm) | Specifications | G screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75° | 10 | 6.5 | 5 | 7 | 26 | 15 | 11.5 | 8 | - | M6×1 | ||
35.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90° | 10 | 6.5 | 5 | 7 | 26 | 15 | 11.5 | 8 | - | M6×1 | ||
38.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 45° | 10 | 6.5 | 4 | 7 | 28 | 17 | 13.5 | 8 | Brother Specifications | M6×1 | |
35.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75° | 12 | 8.5 | 6 | 8.5 | 31.5 | 17.5 | 13.5 | 10 | - | M8 x 1.25 | ||
35.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90° | 12 | 8.5 | 6 | 8.5 | 31.5 | 17.5 | 13.5 | 10 | - | M8 x 1.25 | ||
35.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75° | 12 | 8.5 | 7 | 10 | 34 | 20 | 15.5 | 10 | - | M8 x 1.25 | ||
35.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90° | 12 | 8.5 | 7 | 10 | 34 | 20 | 15.5 | 10 | - | M8 x 1.25 | ||
35.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 16.5 | 12.5 | 7 | 11 | 43 | 23 | 18 | 13 | - | M12×1.75 | ||
35.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 16.5 | 12.5 | 7 | 11 | 43 | 23 | 18 | 13 | - | M12×1.75 | ||
34.91 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 45° | 20 | 12.5 | 8.5 | 13 | 48 | 28 | 22.5 | 17 | - | M12×1.75 | ||
35.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 20 | 12.5 | 8.5 | 13 | 48 | 28 | 22.5 | 17 | - | M12×1.75 | ||
35.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 23 | 17 | 10 | 15 | 60 | 35 | 28 | 19 | - | M16×2 | ||
35.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 23 | 17 | 10 | 15 | 60 | 35 | 28 | 19 | - | M16×2 | ||
40.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 38 | 25 | 17 | 23 | 85 | 45 | 35 | 30 | - | M24×3 | ||
40.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 38 | 25 | 17 | 23 | 85 | 45 | 35 | 30 | - | M24×3 | ||
35.79 € | 1 | 12 Arbeitstage | 75° | 14 | 8.5 | 7 | 9.5 | 34.5 | 20.5 | 16 | 10 | - | M8 x 1.25 | ||
35.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90° | 14 | 8.5 | 7 | 9.5 | 34.5 | 20.5 | 16 | 10 | - | M8 x 1.25 |
Loading...
Product Category | Anschlüsse/Zubehör |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
α
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Wrench Hook Width H(mm)
Specifications
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften