Super Dream schlüsselloses Bohrfutter

Super Dream schlüsselloses Bohrfutter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • M2T-SLC13-95, M3T-SLC13-95, M4T-SLC13-95
  • ST20-SLC13-150, ST25-SLC13-160, ST32-SLC13-170
For drilling and tapping: One unit plays two roles.

[Features]
· Adopts a reverse rotation locking function that enables machining in reverse.
· Tap stand can process up to M16.
· Loosening prevention is realized with a single touch.
· Prevents loosening even with instantaneous stops during high speed rotation.
· The same cutting torque can be achieved with both forward and reverse rotation.
· Can be retightened using a hook wrench, improving safety.
· Compact design: Same dimensions as conventional keyless chuck. A logical short-mount design.
· Runout accuracy of 0.05 mm or less: Meets JIS B 4634 with a standard test bar, maximum grasping diameter, and 1/2 diameter measurement.
· No loosening, even when the spindle stops suddenly: Includes key lock function through lock ring operation.
· Function improvements for greater safety: Adopts a completely integrated shank structure to prevent falling out while rotating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M3T-SLC13-95

Teilenummer
M3T-SLC13-95
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

284.96 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Retainable blade diameter(mm) 0.5~13
D1(mm) 51 L1(mm) 95.5 L2(mm) 108
Mass(g) 1300 Supported wrenches FS13LC shank MT3
Accessory Wrench (FS13LC)

Sie befinden sich auf der Seite für Super Dream schlüsselloses Bohrfutter, die Teilenummer ist M3T-SLC13-95.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M3T-SLC13-95.

Technischer Support