BT-Schaft Gewindebohrerhalter

BT-Schaft Gewindebohrerhalter
Torque control that boasts outstanding durability. Revolutionary. Double Roller Clutch Mechanism

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BT40-TPS24-165
BT50-TPS24-180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spindle types Mass (with Collet)
(Kg)
Length from Reference Plane
(mm)
BT Shank

561.85 €

1 6 Arbeitstage BT402.2Up to the end face of the tap collet L1: (M10-M20) 165, (M22-M24) 169 / up to the end face of the body L2: 111BT40

611.10 €

1 6 Arbeitstage BT504.9Up to the end face of the tap collet L1: (M10-M20) 180, (M22-M24) 184 / up to the end face of the body L2: 126BT50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Main Body Outer Diameter D1(mm) 62.5
Tap Collet Outer Diameter D2(mm) 56 Tap collet for use TC24 Tension F1(mm) 15
Compression F2(mm) 10 Tapping Capacity M10~M24

Technischer Support