• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ausgleich-Bohrkopfhalter

Ausgleich-Bohrkopfhalter
Ein neues Bohrfräser-Futtersystem, das eine neue Ära der hochpräzisen Präzisionsbearbeitung mit einer Spannkapazität von 1 mm pro Spannzange eröffnet.
-Verwendbar mit Hochdruck-Kühlmittel.
-Kann als Gewindebohrerhalter verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S25-FRH-EYC16-105

Teilenummer
S25-FRH-EYC16-105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

333.27 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Allgemeine Maschine Tool Type Senker
Mass(g) 370 Supported collets EY16(φ1~φ10) shank diameter(mm) φ25h7
Radial Direction Amount(mm) 0.1 (Radius)

Sie befinden sich auf der Seite für Ausgleich-Bohrkopfhalter, die Teilenummer ist S25-FRH-EYC16-105.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S25-FRH-EYC16-105.

Technischer Support