Teilenummer
|
---|
JT1-NDC5-45 |
JT1-NDC7S-60 |
JT6-NDC13-80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Retainable blade diameter (mm) | Nut Outer Diameter D2 (mm) | Full length L1 (mm) | L2 (mm) | Jacobs taper | Mass (g) | Supported collets | Supported wrenches | Wrench Hook Width H (mm) | shank diameter D1 h6 (mm) | Screw (mm) | maximum (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~5.0 | 13 | 45 | 16.5 | JT1 | 40 | YCC5 | FS10 | 10 | 16 | - | 28 | ||
152.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~7.0 | 22 | 60 | 23.5 | JT1 | 110 | YCC7 | FS22 | 17 | 20 | M8×0.75 | 43 | ||
193.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~13.0 | 36 | 80 | 24.5 | JT6 | 350 | YCC13 | FS36 | 27 | 32 | M15×1.5 | 54 |
Loading...
Product Category | Grundkörper | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Allgemeine Maschine |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Retainable blade diameter(mm)
Nut Outer Diameter D2(mm)
Full length L1(mm)
L2(mm)
Jacobs taper
Mass(g)
Supported collets
Supported wrenches
Wrench Hook Width H(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften