• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zylinderschaft Neues Bohr- / Fräsfutter für Verwendung mit Seitenverriegelung

Zylinderschaft Neues Bohr- / Fräsfutter für Verwendung mit Seitenverriegelung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

High rigidity, high precision drill mill chuck compatible with high pressure coolants

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S20-NDC13-145
S40-NDC20-165
S42-NDC20-165
S42-NDC25-180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Retainable blade diameter
(mm)
Nut Outer Diameter D2
(mm)
Full length L1
(mm)
L3
(mm)
Mass
(g)
Supported collets Supported wrenches Wrench Hook Width H
(mm)
shank diameter D1 h6
(mm)
Shank length L2
(mm)
H part OD φ/length
(mm)

115.69 €

1 6 Arbeitstage 0.5~13.03614545300YCC13FS362720100Outer Diameter (φ):31/Length: 20.5

151.50 €

1 6 Arbeitstage 3.5~20.052165551240YCC20FS524140110Outer Diameter (φ):48/Length: 20

152.02 €

1 6 Arbeitstage 3.5~20.052165551340YCC20FS524142110Outer Diameter (φ):48/Length: 20

183.42 €

1 6 Arbeitstage 5.0~25.062180701610YCC25FS625042110Outer Diameter (φ):60/Length: 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Allgemeine Maschine

Technischer Support