Flanschhalter Backensatz

Flanschhalter Backensatz
Clamping and unclamping can be done with a 120° rotation and the holder interchanged with a single action.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FS07840-HSK40-45
FS08850-HSK50-53
FS09860-HSK63-62
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
A
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
P
(mm)

1,431.04 €

1 6 Arbeitstage 781524334064560

1,568.95 €

1 6 Arbeitstage 8817303850105370

1,716.71 €

1 6 Arbeitstage 9822304760146280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör M(mm) Size: for M8 / Amount: 4

Technischer Support