HSK25E / 32E / 40E Super G1 Bohrfutter

HSK25E / 32E / 40E Super G1 Bohrfutter
The standard model guarantees total runout accuracy within 5 μm with collet attached, making it ideal for high-balance and high-speed cutting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HSK40E-SGC10-70

Teilenummer
HSK40E-SGC10-70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

331.58 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Spindle types HSK-E
HSK type 40 Retainable blade diameter(mm) 2.0~10.0 Holder Length L(mm) 70
L1(mm) 90 L2(mm) 70 Mass(g) 410
Supported collets SG10 Supported wrenches FS33 Screw for use APM10-1
D(mm) 31

Sie befinden sich auf der Seite für HSK25E / 32E / 40E Super G1 Bohrfutter, die Teilenummer ist HSK40E-SGC10-70.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HSK40E-SGC10-70.

Technischer Support