15T / S20T Super G1 Bohrfutter

15T / S20T Super G1 Bohrfutter
The ultimate tool holder. Satisfies all the user's needs with high accuracy, high rigidity, high gripping force, high balance, and safety

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

15T-SGC10-40PB

Teilenummer
15T-SGC10-40PB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

315.92 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Retainable blade diameter(mm) 2.0~10.0
Holder Length L(mm) 40 Nut Outer Diameter D(mm) 31 Full length L1(mm) 67
Taper(mm) 15T 7/24 Mass(g) 150 Supported collets SG10
Supported wrenches FS33 Included pull-stud bolt PB shank 15T
Wrench Hook Width H(mm) 21

Sie befinden sich auf der Seite für 15T / S20T Super G1 Bohrfutter, die Teilenummer ist 15T-SGC10-40PB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 15T-SGC10-40PB.

Technischer Support