• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Manuelle Ausführung, Indexköpfe

Manuelle Ausführung, Indexköpfe
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
DMB75-12
DMB90-24
DMB110-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mass
(g)
Compatible Scroll Chuck Collet Chuck Index Number Center Height
(mm)
Table diameter
(mm)
Table surface height
(mm)
Max. Load Mass
(kg)
Table Pilot
(mm)
Table through hole
(mm)
Guide Key Width
(mm)
Inspection Items 6. Index Accuracy (Cumulative)

1,747.18 €

1 6 Arbeitstage 6200#4YSS20 Type MAXφ20Up to 12 equal distributions. Unequal spacings in units of 30°C75112681030H61610Within 120 seconds (depending on the optical measuring device)

2,085.27 €

1 6 Arbeitstage 10500#4・#5YSS25 Type MAXφ2524 equal distribution. 2, 3, 4, 6, 8, 12 equal distribution or 15° uneven divisions90132822540H6211260 sec max (according to optical measuring device)

2,452.46 €

1 9 Arbeitstage 18800#5・#6YSS25 Type MAXφ2524 equal distribution. 2, 3, 4, 6, 8, 12 equal distribution or 15° uneven divisions1101661003040H6211460 sec max (according to optical measuring device)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Inspection Item 1. Runout of Table Center Hole(mm) Within 0.01 (in spigot part) Inspection Item 2. Runout on Table Top(mm) Within 0.01 (on inner side 10 mm from table outside circumference)
Inspection Item 3. Parallelism Between Table Top and Bottom(mm) Within 0.02 (on inner side 10 mm from table outside circumference) Inspection Item 4. Parallelism Between Table Center Line and Bottom(mm) Within 0.03 (regarding 300 mm) Inspection Item 5. Parallelism Between Table Center Line and Guide Piece(mm) Within 0.03 (regarding 300 mm)

Technischer Support