• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gummi-Schleifstab

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NO.5802
NO.5806
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Roughness of grain Particle Size
(#)

11.80 €

3 7 Arbeitstage Grob46

11.80 €

3 7 Arbeitstage Fein320

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 180 Single Product Set Product Verpackte Waren Shape Stick type
Horizontal(mm) 10 Number with packs(Book) 3 Material SW, rubber
Tool Used Handy Tool

Technischer Support