Set Diamant-Trennscheiben【3 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.J-105

Teilenummer
NO.J-105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.80 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Classification Kataphorese-Stange Type Produktsatz Particle Size(#) 140
Shape mit Zylinder Material/abrasive Diamant Diamond Maximum Diameter(mm) 6.5
Diamond Length/Grindstone Length(mm) 15 Shaft Diameter(mm) 2.34 Allowable Rotational Speed(min-1) 15000
Diameter(mm) 18、22、25 Overall Length(mm) 60 Packaging Quantity(Book) 3
Tool Used Mini Router

Sie befinden sich auf der Seite für Set Diamant-Trennscheiben, die Teilenummer ist NO.J-105.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.J-105.

Technischer Support