Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DF72-190
Work material | Polyvinylchlorid, Kunststoff | Outer Diameter(mm) | 190 | Blade thickness(mm) | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(P) | 72 | Hardness(HRA) | 92.7 | Hole Diameter(mm) | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften