HPD Hyper Rollieren Drill-AH10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HPD0280K
HPD0290K
HPD0300K
HPD0330K
HPD0366K
HPD0400K
HPD0420K
HPD0460K
HPD0500K
HPD0550K
HPD0600K
HPD0680K
HPD0700K
HPD0735K
HPD0800K
HPD0850K
HPD0900K
HPD0921K
HPD1000K
HPD1030K
HPD1100K
HPD1108K
HPD1200K
HPD1296K
HPD1300K
HPD1400K
HPD1496K
HPD1500K
HPD1550K
HPD1600K
HPD1750K
HPD1800K
HPD2000K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Neck Shape

107.35 €

1 6 Arbeitstage 2.82060Schaftfräserschaft4A

107.35 €

1 6 Arbeitstage 2.92060Schaftfräserschaft4A

89.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 32570Schaftfräserschaft4A

86.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.33075Schaftfräserschaft4A

86.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.663075Schaftfräserschaft4A

86.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 43075Straight shank4A

91.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.23580Schaftfräserschaft6A

93.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.63580Schaftfräserschaft6A

101.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 53580Schaftfräserschaft6A

99.74 €

1 6 Arbeitstage 5.54290Schaftfräserschaft6A

113.88 €

1 6 Arbeitstage 64290Straight shank6B

114.02 €

1 6 Arbeitstage 6.84595Schaftfräserschaft8A

124.25 €

1 6 Arbeitstage 74595Schaftfräserschaft8A

124.48 €

1 6 Arbeitstage 7.3550100Schaftfräserschaft8A

139.79 €

1 6 Arbeitstage 850100Straight shank8B

139.71 €

1 6 Arbeitstage 8.555105Schaftfräserschaft10A

110.70 €

1 6 Arbeitstage 955105Schaftfräserschaft10A

110.90 €

1 6 Arbeitstage 9.2160110Schaftfräserschaft10A

116.23 €

1 6 Arbeitstage 1060110Straight shank10B

126.86 €

1 6 Arbeitstage 10.365115Schaftfräserschaft12A

131.53 €

1 6 Arbeitstage 1165115Schaftfräserschaft12A

144.16 €

1 6 Arbeitstage 11.0870120Schaftfräserschaft12A

149.48 €

1 6 Arbeitstage 1270120Straight shank12B

209.33 €

1 6 Arbeitstage 12.9675130Schaftfräserschaft16A

209.33 €

1 6 Arbeitstage 1375130Schaftfräserschaft16A

259.88 €

1 6 Arbeitstage 1480135Schaftfräserschaft16A

255.22 €

1 6 Arbeitstage 14.9685145Schaftfräserschaft16A

255.22 €

1 6 Arbeitstage 1585145Schaftfräserschaft16A

298.43 €

1 6 Arbeitstage 15.590150Schaftfräserschaft16A

298.43 €

1 6 Arbeitstage 1690150Straight shank16B

521.87 €

1 6 Arbeitstage 17.5100160Schaftfräserschaft20A

521.87 €

1 6 Arbeitstage 18100160Schaftfräserschaft20A

656.21 €

1 6 Arbeitstage 20110170Schaftfräserschaft20B

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Carbid Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung With/without Oil Hole N/A

Technischer Support