Teilenummer
|
---|
CRC0300K |
CRC0350K |
CRC0400K |
CRC0450K |
CRC0500K |
CRC0600K |
CRC0700K |
CRC0800K |
CRC0900K |
CRC1000K |
CRC1100K |
CRC1200K |
CRC1250K |
CRC1300K |
CRC1400K |
CRC1600K |
CRC1750K |
CRC1800K |
CRC2000K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade length ℓ (mm) | Shank diameter (mm) | Overall Length (mm) | Tool Diameter (D) (mm) | R Size (R) (mm) | Small Diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 16 | 100 | 18 | 3 | 10 | ||
129.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 16 | 100 | 20 | 3.5 | 11 | ||
135.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 16 | 100 | 22 | 4 | 12 | ||
164.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 20 | 120 | 24 | 4.5 | 12 | ||
166.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 20 | 120 | 25 | 5 | 13 | ||
172.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 25 | 120 | 28 | 6 | 14 | ||
202.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 25 | 120 | 31 | 7 | 15 | ||
208.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 32 | 130 | 33 | 8 | 15 | ||
234.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 32 | 130 | 37 | 9 | 17 | ||
269.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 32 | 130 | 42 | 10 | 20 | ||
324.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 32 | 130 | 44 | 11 | 20 | ||
353.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 32 | 150 | 48 | 12 | 22 | ||
405.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 32 | 150 | 49 | 12.5 | 22 | ||
405.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 32 | 150 | 50 | 13 | 22 | ||
444.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 42 | 150 | 52 | 14 | 22 | ||
585.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 42 | 170 | 56 | 16 | 22 | ||
644.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17.5 | 42 | 170 | 59 | 17.5 | 22 | ||
644.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 42 | 170 | 60 | 18 | 22 | ||
704.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 42 | 170 | 64 | 20 | 22 |
Loading...
Application | Round Chamfer | Work material | General steel, temper steel, stainless steel, cast iron, aluminum, copper, resin | Number of flutes(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carbide | With or without coating | NA | Coating Type | Non-Coated |
R Tolerance(mm) | ±0.05 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade length ℓ(mm)
Shank diameter(mm)
Overall Length(mm)
Tool Diameter (D)(mm)
R Size (R)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften