Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (mm) | Number of flutes (mm) | Blade Width (mm) | Dimension tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 10 | 4 | +0.05~0 | ||
197.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 10 | 5 | +0.05~0 | ||
197.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 10 | 6 | +0.05~0 | ||
199.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 10 | 8 | +0.06~+0.01 | ||
204.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 10 | 10 | +0.06~+0.01 | ||
221.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 10 | 12 | +0.07~+0.02 | ||
236.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 10 | 14 | +0.07~+0.02 | ||
257.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 10 | 16 | +0.07~+0.02 | ||
306.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 10 | 20 | +0.09~+0.04 | ||
230.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 12 | 4 | +0.05~0 | ||
230.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 12 | 5 | +0.05~0 | ||
230.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 12 | 6 | +0.05~0 | ||
239.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 12 | 8 | +0.06~+0.01 | ||
281.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 12 | 10 | +0.06~+0.01 | ||
270.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 12 | 12 | +0.07~+0.02 | ||
298.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 12 | 14 | +0.07~+0.02 | ||
317.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 12 | 16 | +0.07~+0.02 | ||
294.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 14 | 4 | +0.05~0 | ||
323.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 14 | 5 | +0.05~0 | ||
294.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 14 | 6 | +0.05~0 | ||
298.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 14 | 8 | +0.06~+0.01 | ||
315.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 14 | 10 | +0.06~+0.01 | ||
339.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 14 | 12 | +0.07~+0.02 | ||
376.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 14 | 14 | +0.07~+0.02 | ||
388.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 14 | 16 | +0.07~+0.02 | ||
441.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 14 | 20 | +0.09~+0.04 | ||
372.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 16 | 4 | +0.05~0 | ||
372.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 16 | 5 | +0.05~0 | ||
372.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 16 | 6 | +0.05~0 | ||
380.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 16 | 8 | +0.06~+0.01 | ||
389.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 16 | 10 | +0.06~+0.01 | ||
395.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 16 | 12 | +0.07~+0.02 | ||
438.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 16 | 14 | +0.07~+0.02 | ||
460.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 16 | 16 | +0.07~+0.02 | ||
498.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 16 | 20 | +0.09~+0.04 |
Loading...
Material | Carbide Alloy, K Type | Hole Diameter(mm) | φ 25.4 | Material, Carbide (K Type) | G2 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter(mm)
Number of flutes(mm)
Blade Width(mm)
Dimension tolerance(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften