STN-Tornado-Schaftfräser MA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STN03003M
STN03006M
STN03009M
STN04004M
STN04008M
STN04012M
STN05005M
STN05010M
STN05015M
STN06006M
STN06012M
STN06018M
STN06024M
STN08008M
STN08016M
STN08024M
STN08032M
STN10010M
STN10020M
STN10030M
STN10040M
STN12012M
STN12024M
STN12036M
STN12048M
STN14014M
STN14028M
STN14042M
STN14056M
STN15015M
STN15030M
STN15045M
STN15060M
STN16016M
STN16032M
STN16048M
STN16064M
STN18018M
STN18036M
STN18054M
STN18072M
STN20020M
STN20040M
STN20060M
STN20080M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Neck Shape

79.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 334645A

81.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 364645A

88.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 394650A

82.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 444645A

83.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 484645A

92.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4124650A

87.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 554650A

89.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5104650A

98.05 €

1 6 Arbeitstage 5154660A

95.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 666650B

96.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6126650B

106.55 €

1 6 Arbeitstage 6186660B

116.01 €

1 6 Arbeitstage 6246670B

125.46 €

1 6 Arbeitstage 886860B

126.41 €

1 6 Arbeitstage 8166860B

139.64 €

1 6 Arbeitstage 8246870B

106.13 €

1 6 Arbeitstage 8326880B

116.04 €

1 6 Arbeitstage 101061070B

117.35 €

1 6 Arbeitstage 102061070B

128.57 €

1 6 Arbeitstage 103061080B

141.78 €

1 6 Arbeitstage 104061090B

141.78 €

1 6 Arbeitstage 121261275B

142.43 €

1 6 Arbeitstage 122461275B

156.29 €

1 6 Arbeitstage 123661290B

172.14 €

1 6 Arbeitstage 1248612110B

211.74 €

1 6 Arbeitstage 141461695A

212.40 €

1 6 Arbeitstage 142861695A

256.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1442616110A

280.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1456616120A

229.57 €

1 6 Arbeitstage 151561695A

230.22 €

1 6 Arbeitstage 153061695A

277.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1545616120A

278.42 €

1 6 Arbeitstage 1560616130A

282.38 €

1 6 Arbeitstage 161661695B

283.69 €

1 6 Arbeitstage 163261695B

310.76 €

1 6 Arbeitstage 1648616130B

341.13 €

1 6 Arbeitstage 1664616130B

374.79 €

1 6 Arbeitstage 1818820100A

376.11 €

1 6 Arbeitstage 1836820100A

413.73 €

1 6 Arbeitstage 1854820130A

454.66 €

1 6 Arbeitstage 1872820140A

441.47 €

1 6 Arbeitstage 2020820100B

442.12 €

1 6 Arbeitstage 2040820100B

487.01 €

1 6 Arbeitstage 2060820130B

535.19 €

1 6 Arbeitstage 2080820140B

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen Type Quadratisch Coating TiN
Machining Application Seite / Nut Blade tip shape With Land Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.05

Technischer Support