Teilenummer
|
---|
MGT36-M20-65 |
MGT36-M22-65 |
MGT36-M24-65 |
MGT36-M27-65 |
MGT36-M30-65 |
MGT36-M33-65 |
MGT36-M36-65 |
MGT36-P1/2-65 |
MGT36-P1-65 |
MGT36-P3/4-65 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | φD1 (mm) | Tapping Ability: d-meters | Tapping Ability: For d-pipe | Tapping Ability: For d-pipe l (mm) | Tapping Ability: d-unify l (mm) | φd (mm) | Mass (g) | H (mm) | □d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | M20 | - | - | 65~68 | 32 | 1200 | 40 | 12 | ||
260.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | M22 | - | - | 71~74 | 34 | 1300 | 44 | 13 | ||
260.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | M24 | - | - | 74~77 | 39 | 1400 | 46 | 15 | ||
260.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | M27 | - | - | 80~83 | 40 | 1400 | 50 | 15 | ||
260.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 23 | M30 | - | - | 83~86 | 43 | 1500 | 52 | 17 | ||
260.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | M33 | - | - | 88~91 | 49 | 1600 | 57 | 19 | ||
260.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | M36 | - | - | 94~97 | 52 | 1600 | 61 | 21 | ||
260.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | - | P1/2 | 38~41 | - | 35 | 1300 | 42 | 14 | ||
260.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 26 | - | P1 | 49~52 | - | 50 | 1700 | 46 | 21 | ||
260.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 23 | - | P3/4 | 38~41 | - | 43 | 1500 | 47 | 17 |
Loading...
Product Category | Anschlüsse/Zubehör | Tool Type | Hahn |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
φD1(mm)
Tapping Ability: d-meters
Tapping Ability: For d-pipe
Tapping Ability: For d-pipe l(mm)
Tapping Ability: d-unify l(mm)
φd(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften