Mega Synchro Gewindeschneiderhalter (kleiner Durchmesser für MTG3)

Mega Synchro Gewindeschneiderhalter (kleiner Durchmesser für MTG3)
[Merkmale]
-Für Gewindebohrer mit kleinem Durchmesser.
-Reduziert die durch Synchronisationsfehler auftretenden Schubkräfte auf 1/10 und verbessert die Gewindeschneidgenauigkeit und Lebensdauer der Gewindebohrungen.
-Ein ausreichender Durchflussweg für Kühlmittel ist sichergestellt, so dass auch bei einem Gewindebohrer mit Schmierbohrung Kühlmittel aus dem Schlitz und der Schmierbohrung austreten kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ST20-MGT3-90

Teilenummer
ST20-MGT3-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

314.17 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Holder Length L(mm) 90 Tapping Ability: d-meters M1~M3
Tapping Ability: d-meters l(mm) 45 L1(mm) 68 φd(mm) 20

Technischer Support