Mega Synchro Gewindeschneiderhalter (Gewinde mit kleinem Durchmesser für MGT3)

Mega Synchro Gewindeschneiderhalter (Gewinde mit kleinem Durchmesser für MGT3)
[Features]
· As well as the synchronization error correction mechanism, stable small diameter tap processing is enabled by controlling the dynamic runout accuracy when rotating at high speed

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BBT30-MGT3-70

Teilenummer
BBT30-MGT3-70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

361.83 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Spindle types BT30
Tool Type Hahn Holder Length L(mm) 70 Coolant System Hülse mit mittiger Öffnung (Klingenschutzhülse)
φD1(mm) 12 Tapping Ability: d-meters M1~M3 L1(mm) 46
φd(mm) 20 L2(mm) 22 Features As well as a synchro error correction mechanism, stable small diameter tap processing is enabled by controlling the precision of dynamic runout when rotating at high speed.

Technischer Support