• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mega Synchro Gewindeschneiderhalter (MGMT6)

Mega Synchro Gewindeschneiderhalter (MGMT6)
[Features]
· From short to long (150 mm, 200 mm), a wide range of tap holders to deal with workpiece interference flexibly

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MGT6-M2-30
MGT6-M2-70
MGT6-M2-100
MGT6-M2-150
MGT6-M3-30
MGT6-M3-70
MGT6-M3-100
MGT6-M3-150
MGT6-M4-30
MGT6-M4-70
MGT6-M4-100
MGT6-M4-150
MGT6-M4-200
MGT6-M5-30
MGT6-M5-70
MGT6-M5-100
MGT6-M5-150
MGT6-M5-200
MGT6-M6U1/4-30
MGT6-M6U1/4-70
MGT6-M6U1/4-100
MGT6-M6U1/4-150
MGT6-M6U1/4-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Holder Length L
(mm)
φD1
(mm)
Tapping Ability: d-meters Tapping Ability: d-unify Tapping Ability: d-meters l
(mm)
Tapping Ability: d-unify l
(mm)
Mass
(g)
H
(mm)
□d2
(mm)

125.67 €

1 5 Arbeitstage 303M2No.3No.42121120192.5

152.75 €

1 5 Arbeitstage 703M2No.3No.42121180192.5

188.50 €

1 5 Arbeitstage 1003M2No.3No.42121230192.5

248.08 €

1 5 Arbeitstage 1503M2No.3No.42121310192.5

125.67 €

1 5 Arbeitstage 304M3No.5No.62525120213.2

152.75 €

1 5 Arbeitstage 704M3No.5No.62525180213.2

188.50 €

1 5 Arbeitstage 1004M3No.5No.62525230213.2

248.08 €

1 5 Arbeitstage 1504M3No.5No.62525310213.2

125.67 €

1 5 Arbeitstage 305M4No.82727120254

152.75 €

1 5 Arbeitstage 705M4No.82727180254

188.50 €

1 5 Arbeitstage 1005M4No.82727220254

248.08 €

1 5 Arbeitstage 1505M4No.82727300254

308.75 €

1 5 Arbeitstage 2005M4No.82727370254

125.67 €

1 5 Arbeitstage 305.5M5No.10No.123535120254.5

152.75 €

1 5 Arbeitstage 705.5M5No.10No.123535180254.5

188.50 €

1 5 Arbeitstage 1005.5M5No.10No.123535220254.5

248.08 €

1 5 Arbeitstage 1505.5M5No.10No.123535300254.5

308.75 €

1 5 Arbeitstage 2005.5M5No.10No.123535370254.5

88.42 €

1 9 Arbeitstage 306M6U1/43737120254.5

106.34 €

1 9 Arbeitstage 706M6U1/43737170254.5

127.07 €

1 9 Arbeitstage 1006M6U1/43737220254.5

169.72 €

1 9 Arbeitstage 1506M6U1/43737300254.5

210.44 €

1 9 Arbeitstage 2006M6U1/43737370254.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör φd(mm) 16 Features From short to long (150 mm, 200 mm)... A wide range of tap holders to deal with workpiece interference flexibly.

Technischer Support