• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mega Synchro Gewindeschneiderhalter (MGT20)

Mega Synchro Gewindeschneiderhalter (MGT20)
[Features]
· From short to long (150 mm, 200 mm), a wide range of tap holders to deal with workpiece interference flexibly

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MGT20-M12-35
MGT20-M12-85
MGT20-M12-115
MGT20-M12-150
MGT20-M14U9/16-35
MGT20-M14U9/16-85
MGT20-M14U9/16-115
MGT20-M14U9/16-150
MGT20-M16-35
MGT20-M16-85
MGT20-M16-115
MGT20-M16-150
MGT20-M18U3/4-35
MGT20-M18U3/4-85
MGT20-M18U3/4-115
MGT20-M18U3/4-150
MGT20-M20-35
MGT20-M20-85
MGT20-M20-115
MGT20-M20-150
MGT20-P1/4-35
MGT20-P1/4-85
MGT20-P1/4-115
MGT20-P1/4-150
MGT20-P3/8-35
MGT20-P3/8-85
MGT20-P3/8-115
MGT20-P3/8-150
MGT20-U1/2-35
MGT20-U1/2-85
MGT20-U1/2-115
MGT20-U1/2-150
MGT20-U5/8-35
MGT20-U5/8-85
MGT20-U5/8-115
MGT20-U5/8-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Holder Length L
(mm)
φD1
(mm)
Tapping Ability: d-meters Tapping Ability: d-unify Tapping Ability: For d-pipe Tapping Ability: d-meters l
(mm)
Tapping Ability: For d-pipe l
(mm)
Tapping Ability: d-unify l
(mm)
Mass
(g)
H
(mm)
□d2
(mm)

152.75 €

1 5 Arbeitstage 358.5M12--53--550296.5

188.50 €

1 5 Arbeitstage 858.5M12--53--820296.5

226.42 €

1 5 Arbeitstage 1158.5M12--53--980296.5

282.75 €

1 5 Arbeitstage 1508.5M12--53--1170296.5

105.92 €

1 5 Arbeitstage 3510.5M14U9/16-55-57530338

131.00 €

1 9 Arbeitstage 8510.5M14U9/16-55-57790338

154.79 €

1 9 Arbeitstage 11510.5M14U9/16-55-57950338

192.11 €

1 9 Arbeitstage 15010.5M14U9/16-55-571140338

152.75 €

1 5 Arbeitstage 3512.5M16--60--5203510

188.50 €

1 5 Arbeitstage 8512.5M16--60--7703510

226.42 €

1 5 Arbeitstage 11512.5M16--60--9303510

282.75 €

1 5 Arbeitstage 15012.5M16--60--11103510

105.92 €

1 9 Arbeitstage 3514M18U3/4-64-695103611

131.00 €

1 9 Arbeitstage 8514M18U3/4-64-697603611

154.79 €

1 9 Arbeitstage 11514M18U3/4-64-699203611

192.11 €

1 9 Arbeitstage 15014M18U3/4-64-6911003611

152.75 €

1 5 Arbeitstage 3515M20--68--4903712

188.50 €

1 5 Arbeitstage 8515M20--68--7403712

226.42 €

1 5 Arbeitstage 11515M20--68--8903712

282.75 €

1 5 Arbeitstage 15015M20--68--10603712

152.75 €

1 5 Arbeitstage 3511--P1/4-31-530319

188.50 €

1 5 Arbeitstage 8511--P1/4-31-790319

226.42 €

1 5 Arbeitstage 11511--P1/4-31-950319

282.75 €

1 5 Arbeitstage 15011--P1/4-31-1140319

152.75 €

1 5 Arbeitstage 3514--P3/8-32-5103311

188.50 €

1 5 Arbeitstage 8514--P3/8-32-7603311

226.42 €

1 5 Arbeitstage 11514--P3/8-32-9203311

282.75 €

1 5 Arbeitstage 15014--P3/8-32-11003311

152.75 €

1 5 Arbeitstage 359-U1/2---55550307

188.50 €

1 5 Arbeitstage 859-U1/2---55820307

226.42 €

1 5 Arbeitstage 1159-U1/2---55980307

282.75 €

1 5 Arbeitstage 1509-U1/2---551170307

152.75 €

1 5 Arbeitstage 3512-U5/8---61520349

188.50 €

1 5 Arbeitstage 8512-U5/8---61780349

226.42 €

1 5 Arbeitstage 11512-U5/8---61940349

282.75 €

1 5 Arbeitstage 15012-U5/8---611130349

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Tool Type Hahn φd(mm) 30

Technischer Support