Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | φd | φd | φD1 | φD2 | L | L1 | Blade adjustment amount H | Adjustment Screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 2.75~13 | 35 | 32 | 54 | 45 | 42~62 | NBA13B | ||
117.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 2.75~13 | 35 | 32 | 54 | 75 | 42~62 | NBA13B | ||
101.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 2.75~13 | 35 | 39.5 | 58 | 45 | 42~62 | NBA13B | ||
133.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 2.75~13 | 35 | 39.5 | 58 | 75 | 42~62 | NBA13B | ||
171.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 2.75~20 | 50 | 50 | 58 | 45 | 47~68 | NBA20B | ||
234.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 2.75~20 | 50 | 50 | 58 | 75 | 50~68 | NBA20B | ||
131.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 2.75~13 | 35 | 49.5 | 68 | 47 | 42~62 | NBA13B | ||
162.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 2.75~13 | 35 | 49.5 | 68 | 75 | 42~62 | NBA13B | ||
201.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 2.75~20 | 50 | 50 | 68 | 47 | 50~68 | NBA20B | ||
264.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 2.75~20 | 50 | 50 | 68 | 75 | 50~68 | NBA20B |
Loading...
Grip Range(φD) | 2.75~20 | Features | Flat mounting series suitable for direct attachment to the NC lathe cutter holder. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
φd
φd
φD1
φD2
L
L1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften