• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Point Master (PMC Serie / Zylinderschaft)

Point Master (PMC Serie / Zylinderschaft)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Instantly transmits touch position with LED lamp and buzzer.
· Notifies reduction of battery life via flashing LED during workpiece measurement.
· A straight shank type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PMC-20
PMC-20S
PMC-32
PMC-32S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L
(mm)
L1
(mm)
Accessory Mass
(g)
Dh7
(mm)

563.33 €

1 5 Arbeitstage 11050Stylus ST38-6P40020

582.83 €

1 5 Arbeitstage 11050φ6 Cylindrical Stylus ST38-6X640020

397.75 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10258Stylus ST38-6P60032

425.37 €

1 9 Arbeitstage 10258φ6 Cylindrical Stylus ST38-6X660032

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Messgeräte Measured pressure(N) XY 0.6N,Z 2.7N Features Instantly transmits touch position with LED lamp and buzzer. Notifies reduction of battery life via flashing LED during workpiece measurement.
Specifications Probe restoration accuracy: ± 1 μm (2σ); Overtravel: XY ±12 mm, Z 5 mm Battery LR1X2 (N battery) Battery Life 90 Hours Continuous Operation

Technischer Support