Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spindle types | Holder Length L (mm) | φD1 (mm) | L1 (mm) | φd (mm) | Shank Diameter / Shank No. | Mass (g) | Big Plus BT NO. | G | Small flange diameter c (mm) | Drive Key L2 (mm) | Drive Key W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT40 | 60 | 76 | 20 | 27 | BBT40 | 2100 | BBT40 | M12 | 48 | 6 | 12 | ||
248.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 60 | 37 | 16 | 16 | BBT50 | 3800 | BBT50 | M8 | 28 | 5 | 8 | ||
275.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 105 | 37 | 16 | 16 | BBT50 | 4100 | BBT50 | M8 | 28 | 5 | 8 | ||
292.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 150 | 37 | 16 | 16 | BBT50 | 4500 | BBT50 | M8 | 28 | 5 | 8 | ||
417.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 200 | 37 | 16 | 16 | BBT50 | 4900 | BBT50 | M8 | 28 | 5 | 8 | ||
248.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 60 | 47 | 18 | 22 | BBT50 | 4100 | BBT50 | M10 | 38 | 5 | 10 | ||
275.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 105 | 47 | 18 | 22 | BBT50 | 4700 | BBT50 | M10 | 36 | 5 | 10 | ||
292.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 150 | 47 | 18 | 22 | BBT50 | 5300 | BBT50 | M10 | 36 | 5 | 10 | ||
417.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 200 | 47 | 18 | 22 | BBT50 | 6000 | BBT50 | M10 | 36 | 5 | 10 | ||
460.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 250 | 47 | 18 | 22 | BBT50 | 6700 | BBT50 | M10 | 36 | 5 | 10 | ||
248.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 60 | 60 | 18 | 22 | BBT50 | 4200 | BBT50 | M10 | 38 | 5 | 10 | ||
275.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 105 | 60 | 18 | 22 | BBT50 | 5200 | BBT50 | M10 | 38 | 5 | 10 | ||
292.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 150 | 60 | 18 | 22 | BBT50 | 5200 | BBT50 | M10 | 38 | 5 | 10 | ||
239.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 45 | 60 | 20 | 27 | BBT50 | 3900 | BBT50 | M12 | 46 | 6 | 12 | ||
267.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 90 | 60 | 20 | 27 | BBT50 | 5000 | BBT50 | M12 | 46 | 6 | 12 | ||
307.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 150 | 60 | 20 | 27 | BBT50 | 6300 | BBT50 | M12 | 46 | 6 | 12 | ||
423.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 200 | 60 | 20 | 27 | BBT50 | 7400 | BBT50 | M12 | 46 | 6 | 12 | ||
470.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 250 | 60 | 20 | 27 | BBT50 | 8500 | BBT50 | M12 | 46 | 6 | 12 | ||
556.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 300 | 60 | 20 | 27 | BBT50 | 9600 | BBT50 | M12 | 46 | 6 | 12 | ||
251.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 45 | 96 | 22 | 32 | BBT50 | 4200 | BBT50 | M16 | 58 | 7 | 14 | ||
287.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 90 | 96 | 22 | 32 | BBT50 | 6800 | BBT50 | M16 | 58 | 7 | 14 | ||
368.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 150 | 96 | 22 | 32 | BBT50 | 10200 | BBT50 | M16 | 58 | 7 | 14 | ||
448.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 200 | 96 | 22 | 32 | BBT50 | 13300 | BBT50 | M16 | 58 | 7 | 14 | ||
588.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 300 | 96 | 22 | 32 | BBT50 | 19000 | BBT50 | M16 | 80 | 7 | 14 | ||
277.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 45 | 100 | 26 | 40 | BBT50 | 4400 | BBT50 | M20(MBA-M20H) | 70 | 8.5 | 16 | ||
308.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 75 | 100 | 26 | 40 | BBT50 | 6200 | BBT50 | M20(MBA-M20H) | 80 | 8.5 | 16 | ||
352.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 105 | 100 | 26 | 40 | BBT50 | 8100 | BBT50 | M20(MBA-M20H) | 80 | 8.5 | 16 | ||
642.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 350 | 47 | 170 | - | BBT50 | 5600 | BBT50 | - | - | - | - |
Loading...
Product Category | Grundkörper | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Allgemeine Maschine | Tool Type | Walzenstirnfräser |
---|---|---|---|---|---|
Coolant System | Hülse mit mittiger Öffnung (Klingenschutzhülse) | Application | BIG-PLUS (BBT Shank) tools can be used on both BIG-PLUS spindles and conventional BT spindles. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spindle types
Holder Length L(mm)
φD1(mm)
L1(mm)
φd(mm)
Shank Diameter / Shank No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften