Teilenummer
|
---|
NBN-6 |
NBN-8 |
NBN-10 |
NBN-13 |
NBN-16 |
NBN-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L (mm) | Conforming main body | φd (mm) | MXP (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.5 | NBS6 | 20 | 12X1 | ||
56.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11 | NBS8 | 25 | 16X1 | ||
60.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.5 | NBS10 | 30 | 21X1 | ||
65.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | NBS13 | 35 | 26X1 | ||
73.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | NBS16 | 42 | 32X1 | ||
88.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | NBS20 | 46 | 36X1 |
Loading...
Product Category | Anschlüsse/Zubehör | Features | Nuts with thrust balls are used and thus smooth tightening is possible without applying torsion force to collets. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L(mm)
Conforming main body
φd(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften