Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | φd | φd | φD1 | φD2 | L | L1 | Blade adjustment amount H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 2.5~13 | 35 | 32 | 54 | 30 | 41~60 | ||
188.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 2.5~13 | 35 | 32 | 54 | 60 | 41~60 | ||
174.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 2.5~13 | 35 | 39.5 | 58 | 30 | 41~60 | ||
205.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 2.5~13 | 35 | 39.5 | 58 | 60 | 41~60 | ||
243.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 2.5~13 | 35 | 39.5 | 58 | 100 | 41~60 | ||
266.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 2.5~20 | 46 | 45.5 | 58 | 30 | 48~65 | ||
329.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 2.5~20 | 46 | 45.5 | 58 | 60 | 48~65 | ||
361.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 2.5~20 | 46 | 45.5 | 58 | 100 | 48~65 | ||
203.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 2.5~13 | 35 | 49.5 | 68 | 30 | 41~60 | ||
235.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 2.5~13 | 35 | 49.5 | 68 | 60 | 41~60 | ||
274.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 2.5~13 | 35 | 49.5 | 68 | 100 | 41~60 | ||
296.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 2.5~20 | 46 | 49.5 | 68 | 30 | 48~65 | ||
358.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 2.5~20 | 46 | 49.5 | 68 | 60 | 48~65 | ||
392.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 2.5~20 | 46 | 49.5 | 68 | 100 | 48~65 |
Loading...
Grip Range(φD) | Φ2.5~Φ20 | Features | Because the flange part acts as a stopper, presetting outside the machine will greatly reduce planning time. Mount directly onto holder for turret oil hole drill. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
φd
φd
φD1
φD2
L
L1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften